Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Signalstecker Serie 615 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Geberstecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8ECF0011.1221C-0Beschreibung:
ACOPOS P3 EnDat 2.2 Kabel, Länge 11 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECF0011.1221C-0 | PDF / 173 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |