MaterialnummerBeschreibungProdukte vergleichen ...
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
Bestellschlüssel

Bestellschlüssel
  •  
    Symbol
    Bezeichnung
    123
    d
    H
    M
    3x 200 - 480 VAC
    3x 200 - 230 VAC bzw. 1x 110 - 230 VAC
    e
    W
    Wandmontage
    f
    S
    D
    T
    Einachsmodul
    Zweiachsmodul
    Dreiachsmodul
    g
    1
    S
    Verdrahtete Sicherheitstechnik STO mit Geber
    SafeMOTION, mit digitalem Geber
    h
    x 1)
    0
    Modulspezifische Optionen
    Standard
    x 1)
    0
    Einsteckmodul im Lieferumfang enthalten
    kein Einsteckmodul im Lieferumfang enthalten
    x 1)
    0
    konfigurierbares Zubehör im Lieferumfang enthalten
    kein konfigurierbares Zubehör im Lieferumfang enthalten
    kk
    xx 1)
    00
    kundenspezifische Optionen
    keine kundenspezifischen Optionen
    Bestellschlüssel ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI
  • 1)
    Platzhalter für die jeweilige Option bzw. Konfiguration

Dauerstrom Aeff (ccc)

Der Dauerstrom Aeff des ACOPOS P3 Servoverstärkers wird in Form eines dreistelligen Codes (ccc) als Teil der Bestellnummer angegeben.

  • Bestellcode (ccc)
    Dauerstrom [Aeff]
    Verfügbar als
    Einachsmodul
    Zweiachsmodul
    Dreiachsmodul
    1X6
    1,6
    Ja
    Nein
    Nein
    2X2
    2,2
    Ja
    Ja
    Ja
    4X5
    4,5
    Ja
    Ja
    Ja
    8X8
    8,8
    Ja
    Ja
    Ja
    013
    13
    Ja
    Nein
    Nein
    017
    17
    Ja
    Nein
    Nein
    Dauerstrom (ccc)

Einsteckmodule (i)

ACOPOS P3 Servoverstärker sind mit oder ohne Einsteckmodul lieferbar.

  • Bestellcode (i)
    Einsteckmodul
    A
    Resolver 1x Interface
    8EAC0122.001-1
    C
    Resolver 3x Interface
    8EAC0122.003-1
    0
    Nein
     
    Einsteckmodule (i)

Konfigurierbares Zubehör (j)

ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI können mit inkludiertem Zubehör konfiguriert werden. Das jeweils ausgewählte Zubehör erweitert den Lieferumfang und wird in der Produktverpackung des Servoverstärkers mitgeliefert.

  • Bestellcode (j)
    Interner Bremswiderstand 1)
    Frontabdeckung
    Steckersatz 2 (zweireihig)
    Steckersatz 1 (einreihig)
    0
    Nein
    Nein
    Nein
    Ja
    1
    Nein
    Nein
    Ja
    Nein
    2
    Nein
    Ja
    Nein
    Ja
    3
    Nein
    Ja
    Ja
    Nein
    4
    Ja
    Nein
    Nein
    Ja
    5
    Ja
    Nein
    Ja
    Nein
    6
    Ja
    Ja
    Nein
    Ja
    7
    Ja
    Ja
    Ja
    Nein
    A
    Nein
    Nein
    Nein
    Nein
    B
    Nein
    Ja
    Nein
    Nein
    C
    Ja
    Nein
    Nein
    Nein
    D
    Ja
    Ja
    Nein
    Nein
  • 1)
    Im Servoverstärker 8EI verbaut.

Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.