8TB3206.222B-405

Allgemeines
Kurzbeschreibung 50 Stück Push-in-Klemme 8TB3206.222B-40
Zulassungen
CE Ja
EAC Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 415 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 315 mm
Gewicht 2,9 kg
Materialnummer:
8TB3206.222B-405
Beschreibung:
Push-in-Klemme 6-polig, zweireihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1 DC- DC+, Codierung B: 000001, 50 Stück

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo