Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cURus E235396 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,74 |
Nennleistung PN [W] | 349 |
Nennstrom IN [A] | 1,35 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,78 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,41 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 2 |
Maximalstrom Imax [A] | 4,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,55 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 33,51 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 12,5 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 27,1 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,2 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,14 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,1 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,2 |
Masse der Bremse [kg] | 0,3 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,12 |
Empfehlungen
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 1X6M |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Optionen
Anschlusstechnik | Einkabellösung |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | B9 2.2 induktiv multiturn |
Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LWA22.ee045ffgg-0Beschreibung:
Nenndrehzahl: 4500 min-1; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); selbstgekühlt, Bauform A; IP64 ohne Wellendichtring; B9 2.2 ind. multit.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LWA22.B8045S000-0) | EXE / 300 KB | |
V4.0 DT Upgrade (8LWA22.B9045S200-0) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LWA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync_8LW | PDF / 122 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync_8LW | PDF / 82 KB |