Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 0,315
Nennleistung PN [W] 148
Nennstrom IN [A] 0,573
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,36
Stillstandsstrom I0 [A] 0,655
Maximalmoment Mmax [Nm] 1
Maximalstrom Imax [A] 2,35
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,55
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 33,52
Statorwiderstand R2ph [Ω] 44,47
Statorinduktivität L2ph [mH] 45,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 13
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,03
Masse ohne Bremse m [kg] 1,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS P3 8EIxxxx... 1X6M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LWA13.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 4.500 min-1 Stillstandsmoment: 0,360 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Steckergewinkelt drehbar; Einkabellösung; Zentrierdurchmesser 30 mm; Passung h7 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 325 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; B8 2.2 ind. Singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LWA13.B8045S000-0) EXE / 300 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LWA Anwenderhandbuch PDF / 5 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo