8LTSC8.ee003ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 300
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 918
Nennleistung PN [W] 28840
Nennstrom IN [A] 56,38
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1020
Stillstandsstrom I0 [A] 62,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 2108
Maximalstrom Imax [A] 187,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 16,28
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 984,37
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,254
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,86
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 204
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8500
Masse ohne Bremse m [kg] 204
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16
Steckergröße 1,5/16
Materialnummer:
8LTSC8.ee003ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 300 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo