Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 350
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 511
Nennleistung PN [W] 18729
Nennstrom IN [A] 37,34
Stillstandsmoment M0 [Nm] 600
Stillstandsstrom I0 [A] 43,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 2108
Maximalstrom Imax [A] 223,27
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 13,68
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 827,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,38
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,05
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 204
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8500
Masse ohne Bremse m [kg] 187
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LTQC8.eeA35ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / Welle mit Sacklochbohrung; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 35 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo