8LTJC3.eeA08ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 80
Polpaarzahl 15
Nennmoment Mn [Nm] 190
Nennleistung PN [W] 1592
Nennstrom IN [A] 3,89
Stillstandsmoment M0 [Nm] 196
Stillstandsstrom I0 [A] 4
Maximalmoment Mmax [Nm] 345
Maximalstrom Imax [A] 10,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 700
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 48,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 2953,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 17,1
Statorinduktivität L2ph [mH] 297,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 17,41
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 68
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1600
Masse ohne Bremse m [kg] 66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTJC3.eeA08ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 80 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo