Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 500 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 88,55 |
Nennleistung PN [W] | 4636 |
Nennstrom IN [A] | 9,1 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 115 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 11,8 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 345 |
Maximalstrom Imax [A] | 51,2 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 9,77 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 590,62 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,754 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 12,5 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 16,6 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 68 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1600 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 63 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LTAC3.ee005ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |