8LSO94.ee015ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 140
Nennleistung PN [W] 21991
Nennstrom IN [A] 43
Stillstandsmoment M0 [Nm] 180
Stillstandsstrom I0 [A] 55
Maximalmoment Mmax [Nm] 556
Maximalstrom Imax [A] 200
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,87
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,103
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 33
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 373
Masse ohne Bremse m [kg] 140
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 16
Materialnummer:
8LSO94.ee015ffgg-3
Beschreibung:
S4 1500 140 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo