Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 16,5
Nennleistung PN [W] 0
Nennstrom IN [A] 10,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 23,4
Stillstandsstrom I0 [A] 14,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 92
Maximalstrom Imax [A] 75,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,527
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,34
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 45,4
Masse ohne Bremse m [kg] 20,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber D1 2.2 optisch 2048 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSN58.D1030D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 23,400 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, high inertia; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D1 2.2 opt. 2048Str. multit.
Allgemein Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN5... PDF / 452 KB
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSN58.D1030D000-0) EXE / 322 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo