Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 103,700
Nennleistung PN [W] 19604
Nennstrom IN [A] 42,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 123,400
Stillstandsstrom I0 [A] 50,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 280,00
Maximalstrom Imax [A] 150,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,450
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,170
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 28,900
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 80,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 150,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 75,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Materialnummer:
8LSE85.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo