Nenndrehzahl nN [min-1]
|
2200
|
Polpaarzahl
|
3
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
73,400
|
Nennleistung PN [W]
|
15424
|
Nennstrom IN [A]
|
33,100
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
90,000
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
40,700
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
204,00
|
Maximalstrom Imax [A]
|
115,50
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
3600
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
2,220
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
134,00
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
0,160
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
5,29000
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
33,100
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
65,0
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
114,0000
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
61,00
|