8LSE84.ee020ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 77,000
Nennleistung PN [W] 14430
Nennstrom IN [A] 31,400
Stillstandsmoment M0 [Nm] 90,000
Stillstandsstrom I0 [A] 36,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 204,00
Maximalstrom Imax [A] 105,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,450
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,195
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 33,300
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 61,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Materialnummer:
8LSE84.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo