8LSE84.ee015ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 83,000
Nennleistung PN [W] 11844
Nennstrom IN [A] 25,500
Stillstandsmoment M0 [Nm] 90,000
Stillstandsstrom I0 [A] 27,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 204,00
Maximalstrom Imax [A] 79,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,340
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 36,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 61,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Materialnummer:
8LSE84.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo