Nenndrehzahl nN [min-1]
|
3000
|
Polpaarzahl
|
3
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
42,000
|
Nennleistung PN [W]
|
11027
|
Nennstrom IN [A]
|
25,800
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
55,000
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
33,700
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
120,00
|
Maximalstrom Imax [A]
|
102,00
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
3600
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
1,630
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
98,40
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
0,230
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
5,40000
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
23,500
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
50,0
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
65,0000
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
43,00
|