Nenndrehzahl nN [min-1]
|
1500
|
Polpaarzahl
|
3
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
49,5
|
Nennleistung PN [W]
|
7147
|
Nennstrom IN [A]
|
15
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
55
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
16,9
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
120
|
Maximalstrom Imax [A]
|
50
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
3600
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
3,26
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
196,9
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
0,9
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
16,9
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
18,8
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
50
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
65
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
41,5
|