Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 19,5
Nennleistung PN [W] 9189
Nennstrom IN [A] 17,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,4
Stillstandsstrom I0 [A] 33,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 152,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 65,97
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,19
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,1
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,06
Masse ohne Bremse m [kg] 23
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
ACOPOS P3 8EIxxxx... 044X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSE66.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 19,5 00000 x xx 0 W0 xx S 560 R0
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo