8LSE65.ee022ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 28,600
Nennleistung PN [W] 6589
Nennstrom IN [A] 12,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31,200
Stillstandsstrom I0 [A] 14,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 97,92
Maximalstrom Imax [A] 64,31
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,780
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,72000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,500
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,6000
Masse ohne Bremse m [kg] 19,17
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Materialnummer:
8LSE65.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo