Nenndrehzahl nN [min-1]
|
4500
|
Polpaarzahl
|
4
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
19,63
|
Nennleistung PN [W]
|
9250
|
Nennstrom IN [A]
|
17,99
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
26
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
23,8
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
78,2
|
Maximalstrom Imax [A]
|
106,48
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
9000
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
1,09
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
66
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
0,26
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
3,21
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
12,39
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
45
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
13,13
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
17,24
|