Nenndrehzahl nN [min-1]
|
1500
|
Polpaarzahl
|
4
|
Nennmoment Mn [Nm]
|
24,050
|
Nennleistung PN [W]
|
3778
|
Nennstrom IN [A]
|
7,390
|
Stillstandsmoment M0 [Nm]
|
26,000
|
Stillstandsstrom I0 [A]
|
8,000
|
Maximalmoment Mmax [Nm]
|
78,20
|
Maximalstrom Imax [A]
|
33,92
|
Maximaldrehzahl nmax [min-1]
|
9000
|
Drehmomentkonstante KT [Nm/A]
|
3,260
|
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1]
|
196,90
|
Statorwiderstand R2ph [Ω]
|
2,540
|
Statorinduktivität L2ph [mH]
|
31,64000
|
Elektrische Zeitkonstante tel [ms]
|
12,450
|
Thermische Zeitkonstante ttherm [min]
|
45,0
|
Trägheitsmoment J [kgcm2]
|
13,1300
|
Masse ohne Bremse m [kg]
|
17,24
|