Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7
Nennleistung PN [W] 1888
Nennstrom IN [A] 4,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,1
Stillstandsstrom I0 [A] 5
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 21,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 24
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LSE44.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo