Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 7,8
Nennleistung PN [W] 839
Nennstrom IN [A] 1,75
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,1
Stillstandsstrom I0 [A] 1,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,43
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 27,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 180,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LSE44.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo