Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5
Nennleistung PN [W] 1048
Nennstrom IN [A] 2,3
Stillstandsmoment M0 [Nm] 5,5
Stillstandsstrom I0 [A] 2,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 15,2
Maximalstrom Imax [A] 10,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 11,53
Statorinduktivität L2ph [mH] 81,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,87
Masse ohne Bremse m [kg] 4,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Materialnummer:
8LSE43.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo