Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 110,500 |
Nennleistung PN [W] | 23143 |
Nennstrom IN [A] | 45,100 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 149,500 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 61,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 345,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 182,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,450 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 147,60 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,130 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 3,90000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 30,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 90,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 192,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 93,70 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 130,00 |
Masse der Bremse [kg] | 5,35 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 53,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0880 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 16,0000 |
Materialnummer:
8LSC86.ee020ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |