8LSC84.ee011ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 79,300
Nennleistung PN [W] 9135
Nennstrom IN [A] 17,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 89,700
Stillstandsstrom I0 [A] 20,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 204,00
Maximalstrom Imax [A] 58,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,430
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,10
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,640
Statorinduktivität L2ph [mH] 19,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 30,470
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 114,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 65,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC84.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;