Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 35,1
Nennleistung PN [W] 11027
Nennstrom IN [A] 21,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 52
Stillstandsstrom I0 [A] 31,9
Maximalmoment Mmax [Nm] 120
Maximalstrom Imax [A] 102
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,23
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 65
Masse ohne Bremse m [kg] 47,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Materialnummer:
8LSC83.R2030ffgg-0
Beschreibung:
S3 3000 35,1 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R2

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo