Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 35,100 |
Nennleistung PN [W] | 11027 |
Nennstrom IN [A] | 21,530 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 52,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 31,900 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 120,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 102,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,630 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,40 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,230 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 5,40000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 23,480 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 50,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 65,0000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 47,70 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 130,00 |
Masse der Bremse [kg] | 5,35 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 53,0000 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1640 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0440 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 10,0000 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LSC83.ee030ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |