8LSC83.ee022ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 40,300
Nennleistung PN [W] 9284
Nennstrom IN [A] 18,180
Stillstandsmoment M0 [Nm] 52,000
Stillstandsstrom I0 [A] 23,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 120,00
Maximalstrom Imax [A] 72,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,410
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,420
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 65,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 47,70
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130,00
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC83.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;