Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 41,6
Nennleistung PN [W] 8713
Nennstrom IN [A] 16,98
Stillstandsmoment M0 [Nm] 52
Stillstandsstrom I0 [A] 21,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 120
Maximalstrom Imax [A] 66
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,53
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,66
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 23,89
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 65
Masse ohne Bremse m [kg] 47,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 130
Masse der Bremse [kg] 5,35
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 53
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC83.ee020ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 8; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo