8LSC75.S1030D105-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 39,000
Nennleistung PN [W] 12252
Nennstrom IN [A] 23,900
Stillstandsmoment M0 [Nm] 48,000
Stillstandsstrom I0 [A] 29,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 187,00
Maximalstrom Imax [A] 156,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,210
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,07000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,620
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 39,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber S1 Safe optisch 2048 Strich multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSC75.S1030D105-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 48,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 fremdgekühlt, Bauform A; IP64 mit Lüfterbaugruppe IP20 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm S1 Safe opt. 2048Str. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC75.S1030D105-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo