8LSC75.ee030ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 39
Nennleistung PN [W] 12252
Nennstrom IN [A] 23,93
Stillstandsmoment M0 [Nm] 48
Stillstandsstrom I0 [A] 29,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 176
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,21
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,07
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,62
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7
Masse ohne Bremse m [kg] 38
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC75.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo