Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 48,1
Nennleistung PN [W] 5541
Nennstrom IN [A] 10,85
Stillstandsmoment M0 [Nm] 52
Stillstandsstrom I0 [A] 11,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 64,68
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,43
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 268,1
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,5
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,84
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65
Trägheitsmoment J [kgcm2] 154,7
Masse ohne Bremse m [kg] 38
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC75.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1100 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo