Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 31,2
Nennleistung PN [W] 9802
Nennstrom IN [A] 19,14
Stillstandsmoment M0 [Nm] 41,6
Stillstandsstrom I0 [A] 25,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 134
Maximalstrom Imax [A] 140
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 13
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 113,7
Masse ohne Bremse m [kg] 33
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC74.ee030ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo