8LSC74.ee020ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 35,100
Nennleistung PN [W] 7351
Nennstrom IN [A] 14,380
Stillstandsmoment M0 [Nm] 41,600
Stillstandsstrom I0 [A] 17,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 134,00
Maximalstrom Imax [A] 84,28
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,440
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,810
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,46000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,940
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 113,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 33,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC74.ee020ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;