Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 35,100 |
Nennleistung PN [W] | 7351 |
Nennstrom IN [A] | 14,380 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 41,600 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 17,000 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 134,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 84,28 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,440 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 147,60 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,810 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,46000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 12,940 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 60,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 113,7000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 30,00 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 32,00 |
Masse der Bremse [kg] | 1,60 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 5,8500 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4,0000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LSC74.ee020ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |