Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 18,85
Nennleistung PN [W] 8883
Nennstrom IN [A] 17,14
Stillstandsmoment M0 [Nm] 33
Stillstandsstrom I0 [A] 30
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 171
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,2
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,17
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 93,2
Masse ohne Bremse m [kg] 29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC73.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo