Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 27,3
Nennleistung PN [W] 6289
Nennstrom IN [A] 12,31
Stillstandsmoment M0 [Nm] 33,8
Stillstandsstrom I0 [A] 15,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 84,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,86
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,49
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,23
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 93,2
Masse ohne Bremse m [kg] 29
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC73.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 3; Nenndrehzahl 2200 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo