Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 26,000
Nennleistung PN [W] 8168
Nennstrom IN [A] 16,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 33,800
Stillstandsstrom I0 [A] 20,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 107,00
Maximalstrom Imax [A] 89,30
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,460
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,55000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,060
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 93,2000
Masse ohne Bremse m [kg] 29,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32,0000
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gerade (oben)
Geber E0 optisch 512 Strich singleturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSC73.E0030C305-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 3 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 33,800 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gerade (oben); Zentrierdurchmesser 180 mm; Passung j6 fremdgekühlt, Bauform A; IP64 mit Lüfterbaugruppe IP20 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 32,00 Nm E0 opt. 512Str. singlet.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC73.E0030C305-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo