Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,6
Nennleistung PN [W] 7351
Nennstrom IN [A] 14,18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,4
Stillstandsstrom I0 [A] 33,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 95,2
Maximalstrom Imax [A] 149
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,24
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,59
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,57
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 60
Trägheitsmoment J [kgcm2] 15,7
Masse ohne Bremse m [kg] 25,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0440
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC66.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo