8LSC66.ee022ffgg-2

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 31,850
Nennleistung PN [W] 7338
Nennstrom IN [A] 14,370
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,400
Stillstandsstrom I0 [A] 16,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 74,41
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,720
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,40000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,440
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,0600
Masse ohne Bremse m [kg] 23,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC66.ee022ffgg-2
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSC66.E0022CD11-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC66.EB022D305-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC66.R0022CC11-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC66.R0022D011-2) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSC66.R0022D105-2) EXE / 322 KB