8LSC66.ee015ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 32,500
Nennleistung PN [W] 5105
Nennstrom IN [A] 9,980
Stillstandsmoment M0 [Nm] 36,400
Stillstandsstrom I0 [A] 11,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 114,24
Maximalstrom Imax [A] 51,75
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,720
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,530
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 52,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 18,0600
Masse ohne Bremse m [kg] 21,10
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC66.ee015ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 6; Nenndrehzahl 1500 U/min;