Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 28,21
Nennleistung PN [W] 6499
Nennstrom IN [A] 12,72
Stillstandsmoment M0 [Nm] 31,2
Stillstandsstrom I0 [A] 14,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 81,6
Maximalstrom Imax [A] 64
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,34
Statorinduktivität L2ph [mH] 11,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,18
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 55
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,8
Masse ohne Bremse m [kg] 22,8
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC65.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo