Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 13,780
Nennleistung PN [W] 6494
Nennstrom IN [A] 12,530
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26,000
Stillstandsstrom I0 [A] 23,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 68,00
Maximalstrom Imax [A] 104,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,100
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,310
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,06000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9000
Masse ohne Bremse m [kg] 20,90
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC64.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;