8LSC64.ee015ffgg-2

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 24,050
Nennleistung PN [W] 3778
Nennstrom IN [A] 7,390
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26,000
Stillstandsstrom I0 [A] 8,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 78,20
Maximalstrom Imax [A] 33,92
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,540
Statorinduktivität L2ph [mH] 31,64000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 12,450
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 13,1300
Masse ohne Bremse m [kg] 19,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC64.ee015ffgg-2
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;