Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 23,4
Nennleistung PN [W] 3676
Nennstrom IN [A] 7,18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 8
Maximalmoment Mmax [Nm] 68
Maximalstrom Imax [A] 34,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,26
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,9
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,15
Statorinduktivität L2ph [mH] 31,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,11
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 11,9
Masse ohne Bremse m [kg] 20,9
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32
Masse der Bremse [kg] 1,6
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,85
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC64.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo