Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 15,34 |
Nennleistung PN [W] | 3534 |
Nennstrom IN [A] | 6,9 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 16,25 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,3 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 46,92 |
Maximalstrom Imax [A] | 30,5 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,22 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 2,265 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 24,29 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 10,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 42 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 8,19 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 15,1 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 32 |
Masse der Bremse [kg] | 1,5 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 5,85 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 8X8X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSC63.ee022ffgg-3Beschreibung:
S4 2200 15,34 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |