8LSC63.ee015ffgg-2

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,600
Nennleistung PN [W] 2450
Nennstrom IN [A] 4,790
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,200
Stillstandsstrom I0 [A] 5,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 46,92
Maximalstrom Imax [A] 21,24
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 50,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,090
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 42,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 15,10
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC63.ee015ffgg-2
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo