8LSC63.ee015ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 15,340
Nennleistung PN [W] 2410
Nennstrom IN [A] 4,710
Stillstandsmoment M0 [Nm] 15,600
Stillstandsstrom I0 [A] 4,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 40,80
Maximalstrom Imax [A] 22,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,260
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 196,90
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,400
Statorinduktivität L2ph [mH] 56,00000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,750
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 45,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 18,30
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 32,00
Masse der Bremse [kg] 1,60
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 5,8500
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSC63.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;