8LSC5C.ee035ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 53,000
Nennleistung PN [W] 19426
Nennstrom IN [A] 38,200
Stillstandsmoment M0 [Nm] 70,000
Stillstandsstrom I0 [A] 50,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 150,00
Maximalstrom Imax [A] 130,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,390
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 83,78
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,150
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,18000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 65,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 27,7000
Masse ohne Bremse m [kg] 41,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1640
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0660
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 10,0000
Steckergröße 1,5
Materialnummer:
8LSC5C.ee035ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Baugröße 5; Baulänge C; Nenndrehzahl 3500 U/min;